Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MO66-4(ECO)
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MO66-4(ECO)

    MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MO66-4(ECO)

    Google-Übersetzung,
    Siphon Jet Single Flush 4,5 L. (langsam schließend) MO66-4(ECO)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOGEN_Single-Flush-Siphon-Jet-4-5-L-Slow-Close_MO66-4-ECO
    • ProduktfamilieToilet
    • ProduktgruppeSingle Flush
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)759
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)710
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)48.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit