Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Tuile Du Nord

Unique ref.: tuile-du-nord_7770110_nl
Marke: BMI Monier Netherlands
Produkt Familie: Pitched Roof Tile System
Produkt Gruppe: Tuile du Nord
Breite (mm): 214
Höhe (mm): 281
Tiefe (mm): 67
Publishing Datum: 2019-01-01
Versionsnummer: 1
Typ: Muster (Modell)
Download (10)
Pure nostalgia, that's the Tuile du Nord. A small, flat roof tile with a round nose. The Tuile du Nord is a pan that is at home in every market. You can just as easily put it on a modern home as on a historic building.

Batten gauge 223 - 231 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 281 x 214 mm. Coverage 189 mm +/- 1mm. Units per m2 of 22.9 – 23.7. Weight per m2 41.2 – 42.7kg


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in: Netherlands
Gewicht (kg): 1.8

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Dachelemente
IFC Klassifikation: Roof
UNSPSC Name: Roofing materials
UNSPSC Code: 301515
Uniclass 1.4 Code: L521
Uniclass 1.4 Beschreibung: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Code: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 Beschreibung: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 Code: EF_30_10
Uniclass 2015 Beschreibung: Roofs
NBS Reference Code: 20-40-95-40
NBS Reference Beschreibung: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass-Nummer: 23-13 39 17 11
OmniClass-Bezeichnung: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Name Wert
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Clay

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.