Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beartooth Arbor Wood Fire Pit Table
Beartooth Arbor Wood Fire Pit Table
Beartooth Arbor Wood Fire Pit Table

    Beartooth Arbor Wood Fire Pit Table

    Google-Übersetzung,

    Wir präsentieren den Beartooth Feuertisch, den ersten der wunderschönen Arbor Wood Kollektion. Der Beartooth besticht durch eine individuelle Holzummantelung auf einem Aluminiumrahmen und einer kugelsicheren Stahlplatte. Für die Seiten verwenden wir thermisch modifiziertes Holz von Arbor Wood Co. Erwarten Sie die Authentizität von echtem Holz mit einer Lebensdauer von über 30 Jahren. Dieser einzigartige Feuertisch wurde von unseren hauseigenen Handwerkern handgefertigt. Jedes Teil wird von Hand konstruiert und montiert; jedes Detail wird mit Präzision und Sorgfalt ausgeführt.

    Ihr Feuerelement wird zu einem langlebigen Stück handgefertigter Kunst.


    Spezifikation
    • Top Material:

      • 3/16” Welded steel
      • Powder coated for durability

      Sides:

      • Thermally Modified Ash (hardwood)
      • Multiple wood pattern options
      • Durable “Cutek” clear coat if desired
      • Learn More about Thermally Modified Lumber

      Burner:

      • BTUs: Up to 320,000 BTUs
      • Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Natural Gas or Propane
      • Aluminum burner mounting plate
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit

      Features:

      • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Adjustable leveling feet
      • Lightweight
      • Compatible to place on any surface
      • Round Lava Pebbles
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Complimentary Nationwide Shipping

      SKU Venture-Arbor-BeartoothCategories All Products, Arbor Wood Collection, ​Luxury ​Gas Fire Pit Kits, Made in Montana, Square Fire Pit Table, Steel, Top Sellers - Complete Systems, Venture Series Fire Pit Tables, Wood and MetalTags custom steel fire table, Fire Table with Matching Cover, Made in Montana, metal fire pit cover, Square, Steel, Warming Trends Burner, Wood

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbeartooth-steel-arbor-wood-fire-pit-table
    • ProduktfamilieSteel and Wood Accent Fire Pits
    • ProduktgruppeSquare
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung32 39 00
    • Format2014TitelManufactured Site Specialties
    • OmniClassNummer23-11 00 00
    • OmniClassTitelSite Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit