Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Inxx Shower System S5
Mora Inxx Shower System S5

    Mora Inxx Shower System S5

    Google-Übersetzung,
    Kopfbrauseset mit energie- und wassersparender Handbrause 9 l/min, Brausekopf 12 l/min. Brauseschlauch, 1750 mm, aus Metall. Chrom. RSK 8180922 NRF 4294164 LVI 6561059 Mit dem Mora Inxx Duschsystem spülen Sie den Alltagsstress und die Hektik förmlich ab. Mit seiner klaren Linienführung und Strenge vereint er Form und Funktion kompromisslos. Die großen Takduschen von 250 mm verteilen das Wasser großzügig über den Körper und vermitteln ein starkes Gefühl – das bleibt. Das Calc-System sorgt dafür, dass Sie sich nicht mit Düsen herumärgern müssen, die erneut Kelche erzeugen.
    Spezifikation
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal 1750 mm, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer130008
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMORA INXX II Concealed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1216
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit