Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer

    Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer

    Google-Übersetzung,

    Miniprofi Küchenmischer Absenkautomatik. Düse mit konzentriertem Strahl und Handbrause. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom.
    RSK 8304017 LVI 6261210

    242301 Soft PEX® Schläuche mit 3/8" Überwurfmutter. Chrom.
    RSK 8304019 NRF 4290188

    Die Küchenarmatur für anspruchsvolle Hobbyköche.
    Mora Cera Miniprofi bringt die Vorteile der professionellen Küche in Ihr Zuhause und setzt einen spannenden Akzent in der traditionellen heimischen Küche.
    Das Kopfstück ist abnehmbar und der Strahl kann zwischen verschiedenen Strahlarten wie konzentriertem Strahl oder Dusche variiert werden. Die Küchenarbeit wird einfacher, effizienter, schöner und mit der ESS-Funktion umweltfreundlicher.

    Spezifikation
    • ESS (Energy saving system).
      Ceramic cartridge with soft closing function.
      Adjustable flow control and temperature limiter.
      Nozzle with concentrated jet and hand shower.
      Soft PEX® hoses.
      Hole diameter Ø32-37 mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer242300
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)598
    • Tiefe (mm)215
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit