Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer with dish washer valve

    Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer with dish washer valve

    Google-Übersetzung,

    Miniprofi Küchenmischer mit Spülmaschinenventil und Softclosing-Funktion. Düse mit konzentriertem Strahl und Handbrause. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom.
    RSK 8304018 LVI 6261211

    242311 Soft PEX® Schläuche mit 3/8" Überwurfmutter. Chrom.
    RSK 8304020 NRF 4290189

    Die Küchenarmatur für anspruchsvolle Hobbyköche.
    Mora Cera Miniprofi bringt die Vorteile der professionellen Küche in Ihr Zuhause und setzt einen spannenden Akzent in der traditionellen heimischen Küche.
    Das Kopfstück ist abnehmbar und der Strahl kann zwischen verschiedenen Strahlarten wie konzentriertem Strahl oder Dusche variiert werden. Die Küchenarbeit wird einfacher, effizienter, schöner und mit der ESS-Funktion umweltfreundlicher.

    Spezifikation
    • ESS (Energy saving system).
      Ceramic cartridge with soft closing function.
      Adjustable flow control and temperature limiter.
      Nozzle with concentrated jet and hand shower.
      Soft PEX® hoses.
      With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water.
      Hole diameter Ø32-37 mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer242310
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)598
    • Breite (mm)5
    • Tiefe (mm)215
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit