Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera B5 Basin Mixer
Mora Cera B5 Basin Mixer

    Mora Cera B5 Basin Mixer

    Google-Übersetzung,
    Waschtischmischer mit Absenkautomatik, Siebablauf und energie- und wassersparendem Konstantstrahler 5 l/min. Weiches PEX-Flachende Ø10 mm. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Energieklasse B. Chrom. 243020.CA RSK 8344538 LVI 6160653 VVS 702171404 Ein Badezimmer ist ein Ort der Entspannung, des Genusses und des Krafttankens. Also füllen Sie es mit Genuss. Mühelos Energie sparen, vor Wassertemperaturschwankungen schützen, mit gutem Gewissen extra lange duschen. Mora Cera bringt auf unzählige Arten Zeit in Ihr Badezimmer.
    Spezifikation
    • Incl. strainer waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer243020-CA
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden