Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer

    Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer

    Google-Übersetzung,
    Wannenbatterie 40 c/c mit Ein- und Auslauf unten, Eco-Funktion und Sicherheitsstopp. Schwenkauslauf mit eingebautem Umsteller. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom. RSK 8344182 Ein Badezimmer ist ein Ort der Entspannung, des Genusses und des Krafttankens. Also füllen Sie es mit Genuss. Mühelos Energie sparen, vor Wassertemperaturschwankungen schützen, mit gutem Gewissen extra lange duschen. Mora Cera bringt auf unzählige Arten Zeit in Ihr Badezimmer.
    Spezifikation
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Projection from wall 171 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer246000
    • ProduktfamilieBath Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit