Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera W5 Kitchen/Basin

Mora Cera W5 Kitchen/Basin

Google-Übersetzung,
Küchenmischer mit Absenkautomatik und Auslauf. Energie- und wassersparender Luftsprudler 9 l/min. Aus 4MS-zugelassenem Messing. 160 c/z. Chrom. RSK 8309054 253251 150 Stück/Stück Chrom. RSK 8309055 NRF 4290195 LVI 6261206 VVS 727012604 In modernen Familien ist die Küche ein Raum für Geselligkeit und Kreativität. Eine moderne Küchenarmatur muss gut aussehen, einwandfrei funktionieren und ein hohes Maß an Hygiene und Sicherheit fördern. Deshalb bietet Mora Cera die Dinge, die sich jeder in seiner Küche wünscht: Aufmerksamkeit und Qualitätszeit.
Spezifikation
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer253250
  • ProduktfamilieKitchen Mixers
  • ProduktgruppeMora Cera
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)210
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit