Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Google-Übersetzung,
Einhebel-Wannenmischer, 40 c/c mit Anschluss unten und Soft-Close-Funktion. Schwenkauslauf mit eingebautem Umsteller. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom. RSK 8232215
Spezifikation
  • Swivel spout with built-in diverter. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Projection from wall 175 mm. Connection down, can be alternated to connection up by shifting nipple and plug. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer256000
  • ProduktfamilieBath Mixers
  • ProduktgruppeMora Cera
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit