Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c

Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c

Google-Übersetzung,
Wandmontierter Einhebel-Küchenmischer, 40 c/c mit Auslauf nach unten und Soft-Close-Funktion. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom. RSK 8246296
Spezifikation
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included. Projection from wall 310 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer256030
  • ProduktfamilieKitchen Mixers
  • ProduktgruppeMora Cera
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit