Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c

    INXX II bath/shower kit 150 c/c

    Google-Übersetzung,

    Mit seiner langlebigen Chromoberfläche und der Handbrause mit einer großen, runden Düse sieht diese Armatur toll aus und sorgt für ein wirklich entspannendes Bad. Die INXX II-Kollektion bietet ein erstklassiges Wassererlebnis mit konstanter Temperatur, hohem Komfort und effektivem Verbrühungsschutz. Die Armatur wurde nach den aktuellen Bauvorschriften geprüft und zugelassen und ist energieeffizient, das heißt, sie reduziert den Wasser- und Energieverbrauch, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen.

    Über die Sammlung
    INXX II ist eine elegante, zeitlose Kollektion in einer Palette sorgfältig ausgewählter Farben. Diese ultimative Kollektion bietet eine Kombination aus hoher Qualität, schlichtem Design und hervorragendem Komfort.

    Chrome art no 270100 RSK 8362159 NRF 4290412 Matte black art no 270100.12 RSK 8362160 NRF 4290413 Matte white art.no 270100.22 RSK 8362161 NRF 4290414 Matte grey art.no 270100.44 RSK 8362163 NRF 4290415 Polished brass art.no 270100.60 RSK 8362164 NRF 4290416 Brushed brass art .no 270100.62 RSK 8362165 NRF 4290417

    Spezifikation
      • With hand shower, holder and hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • Swivel spout with built-in diverter 
      • Pressure balanced thermostatic mixer 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer270100
    • ProduktfamilieBath Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3.775
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit