Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down

    MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down

    Google-Übersetzung,

    Der zeitlose Stil und die energiesparende Technologie der umweltzertifizierten MMIX II-Kollektion werten jedes Badezimmer auf. Basierend auf energiesparender Technologie ist es die perfekte Möglichkeit, Moras nachhaltiges Wasserkonzept in einem attraktiven, erschwinglichen Paket zu erleben.

    Unser klassisches Chrom-Duschsystem MMIX wurde überarbeitet und erhält eine neue, geradlinige Form mit größeren Proportionen für überlegene Funktionalität und Ästhetik. Im Inneren verfügt es über einen aktualisierten Thermostat, der die Energieeffizienz maximiert und gleichzeitig Ihr Duscherlebnis verbessert.

    Mit Brauseanschluss unten - Art.Nr.: 334030 RSK 8283442


    Spezifikation
    • Consist of: 
      MORA MMIX II thermostatic mixer: 

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With reversible headwork 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 
      • Note! Not for Vaska

      MORA MMIX II Shower System: 

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • With Easy-Clean anti-limescale system 
      • Wall bracket freely adjustable in height, 830–990 from connection and 50–100 mm from wall, 2x20 mm spacers included, with sealing, hidden pipe joint
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer334030
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMMIX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1450
    • Breite (mm)267
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden