Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYNX Bath mixer 160 c/c
LYNX Bath mixer 160 c/c
LYNX Bath mixer 160 c/c
LYNX Bath mixer 160 c/c

    LYNX Bath mixer 160 c/c

    Google-Übersetzung,

    LYNX ist die neue Mora-Kollektion, die Moras höchste nachhaltige und funktionale Technologiestandards mit zeitloser Ästhetik und erstklassiger Materialauswahl vereint. Jedes Stück bietet ein kompromissloses Erlebnis in Chrom und Mattschwarz für einen exklusiven, eleganten Ausdruck.

    LYNX ist eine designorientierte Serie, die mit Moras charakteristischen Nachhaltigkeitsmerkmalen vereint ist und die Anforderungen des modernen Lebens übertrifft. Die Mischbatterien und Duschen von LYNX für Badezimmer und Spas bieten unser erstklassiges Duscherlebnis mit konstanter Temperaturtechnologie und luxuriösen Strahlmustern. In den Kücheneinheiten wird unsere führende wassersparende Innovation mit einer Form integriert, die Kurven und schlanke, flache Profile erforscht. Die Kollektion ist in elegantem poliertem Chrom oder atmosphärischem Mattschwarz erhältlich.

    Die zeitlose und charismatische Ästhetik der LYNX-Wannenarmatur wertet jeden Raum mit subtilen Details und nachhaltigen Funktionen der nächsten Generation in vielseitigem Chrom und Mattschwarz auf.

    Chrom, Artikelnummer: 340000 RSK: 8245073

    Mattschwarz, Artikelnummer: 340000.12 RSK: 8245074

    Spezifikation
      • Swivel spout with built-in diverter
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer340000
    • ProduktfamilieBath Mixers
    • ProduktgruppeLYNX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)257
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden