Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Inxx A2 Basin Mixer

Mora Inxx A2 Basin Mixer

Google-Übersetzung,
Waschtischmischer mit verlängertem Sockel, Liftventil und Eco-Funktion. Weiches PEX-Flachende Ø10 mm. Chrom. RSK 8344409 NRF 4290888 LVI 6160250 Mora Inxx verbindet Form und Funktion kompromisslos. Sie verschönern ihre Umgebung und nehmen sich die Freiheit, Design auf höchstem Niveau in den Alltag zu übersetzen. Hier in einer Waschtischarmatur mit Ablaufgarnitur. Natürlich haben wir die starre Oberfläche, eingebaut in unsere einzigartigen Komfort- und Sicherheitsmerkmale – so gehen wir keine Kompromisse ein.
Spezifikation
  • With extended base. Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 8 l/min). Hole diameter Ø29-37 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer702658
  • ProduktfamilieBasin Mixers
  • ProduktgruppeMora Inxx
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)333
  • Tiefe (mm)118
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit