Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower
Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower

    Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower

    Google-Übersetzung,
    Waschtischmischer mit selbstschließender Handbrause und Eco-Funktion. Weiche PEX®-Schläuche mit 3/8"-Anschlussmutter. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom. RSK 8344421 NRF 4290839 LVI 6160623 707151.0011 Chrom/schwarz. RSK 8344427 LVI 6160627 Mit ihrem schlichten, minimalistischen Design sind Mora Rexx-Mischer die Essenz des Skandinavischen Design und Funktionalität. Ihre Innovation liegt in ihrer Präzision. Wenn Tradition und Handwerkskunst auf modernste Fertigungsmethoden und inspirierendes Design treffen, entsteht Mora Rexx. Die hier gezeigte Version ist eine formschöne Waschtischarmatur mit intelligenter Funktionalität und Schwung -Daunenabfall.
    Spezifikation
    • With self-closing hand shower, wall bracket and hose. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Approved non-return valves, EN-Standard EN 1717. Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer707151
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.134
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit