Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base
Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base

    Mora Rexx B5 Basin Mixer with extended base

    Google-Übersetzung,

    Waschtischmischer mit verlängertem Standfuß und Eco-Funktion. Weiche PEX®-Schläuche mit 3/8"-Anschlussmutter. Aus 4MS-geprüftem Messing.

    707161 Chrom.

    RSK 8344430 NRF 4290007 LVI 6160640 VVS 701492104

    707161.0011 Chrom/Schwarz.

    RSK 8344431 NRF 4290008 LVI 6160641 VVS 701492114

    707161.0065 Chrom/Gold.

    RSK 8344433 NRF 4290028 LVI 6160672

    707161.4511 Kohle.

    RSK 8277854

    Mit ihrem schlichten, minimalistischen Design verkörpern Mora Rexx-Armaturen die Essenz skandinavischen Designs und Funktionalität. Ihre Innovation liegt in ihrer Präzision. Wenn Tradition und Handwerkskunst auf modernste Fertigungsmethoden und inspirierendes Design treffen, entsteht Mora Rexx. Hier in Form einer schönen Waschtischarmatur mit intelligenter Funktionalität und erhöhtem Fuß.

    Spezifikation
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer707161
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)333
    • Breite (mm)37
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit