Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora MMIX Kitchen Mixer K5
Mora MMIX Kitchen Mixer K5
    Archiviert

    Mora MMIX Kitchen Mixer K5

    Kitchen mixer with soft closing and C-spout. Adjustable flow control and temperature limiter. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Energy class C. Chrome. RSK 8318375 732100.CA Constant flow 8 l/min. Soft PEX flat end Ø10 mm. Lead free. Energy class C. Chrome. RSK 8318379 732100.TT With Turbo-Jet function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Lead free. Energy class B. Chrome. RSK 8318378 732101 Flow 9 l/min. Soft PEX® hoses with 3/8". Lead free. Chrome. 732101.CA Constant flow 8 l/min. Soft PEX® hoses with 3/8". Lead free. Chrome. 732101.TT With Turbo-Jet function. Soft PEX® hoses with 3/8". Lead free. Chrome. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Spezifikation
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer732100
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora MMIX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)391
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)237
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit