Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAVA X Wash basin
LAVA X Wash basin
LAVA X Wash basin

    LAVA X Wash basin

    Google-Übersetzung,

    Das glatte und elegante LAVA-Waschbecken X lässt sich mühelos mit der freistehenden Badewanne Mora X kombinieren. Seine Proportionen sind einladend und modern mit einer minimalistischen Silhouette, die zu vielen Stilen passt.

    Über die Sammlung

    Schlichtes Design, großzügige Proportionen und freistehende Linien vereinen sich in einer Reihe zeitloser Waschbecken.

    Artikel-Nummer: 952010.12

    Spezifikation
        • Mineral composite
        • Width: 470 mm
        • Deep: 360 mm
        • Height: 160 mm
        • Basin waste sold seperately
        • Weight: 8 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer952010-12
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit