Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror

    CAVA I, mirror

    Google-Übersetzung,

    Ein minimalistisches Design mit stimmungsvoller Hintergrundbeleuchtung verleiht Badezimmerräumen eine zusätzliche Charakterschicht.

    Cava wurde um eine zentrale Idee eines minimalen, rahmenlosen, hintergrundbeleuchteten Spiegels herum entworfen, der nur 30 mm von der Wand entfernt montiert wird, und hat eine ganz eigene Aura. Ihr Licht lässt sich per Knopfdruck von warmen auf kühlere Töne umschalten. Der Spiegel selbst hat eine Anti-Beschlag-Funktion und ist zur Beruhigung sicherheitsfoliert. Erhältlich in runden oder quadratischen Versionen und mehreren Größen.

    Artikelnummer: 953004 Größe: 800 x 600 mm


    Spezifikation
      • 800 x 600 mm
      • Ambient lightning
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 58,7 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 7,288 kg
      • Slimline 30 mm wall projection
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer953004
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)800
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)7.29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit