Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CARA I, mirror
CARA I, mirror

    CARA I, mirror

    Google-Übersetzung,

    Minimales Design mit verdecktem LED-Rahmen und optionalem Bluetooth-Lautsprechersystem in einem Paket, das atmosphärisch eine neue Bedeutung verleiht.

    Cara hat ein ähnliches Design wie unser Solo I, mit einem berührungsgesteuerten LED-Rahmen hinter weißem Acryl, der den Spiegel umgibt. Die Beleuchtung von Cara kann in Helligkeit und Ton angepasst werden, um die Atmosphäre Ihres Raums zu verbessern. Seine Funktion kann durch das Hinzufügen von integrierten Bluetooth-Lautsprechern für ultimative Stimmungsräume weiter verbessert werden.

    Artikelnummer: 953107 Größe: 600 mm x 700 mm

    Spezifikation
      • 600 mm x 700 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer953107
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)600
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Weißrussland
    Zypern
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit