Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CARA I, mirror
CARA I, mirror
    Archiviert

    CARA I, mirror

    Minimal design, with concealed LED framing and optional Bluetooth speaker system in a package that gives atmospheric a new meaning.

    Cara shares a similar design to our Solo I, with a touch-controlled LED frame behind white acrylic which surrounds the mirror. Cara’s lighting can be adjusted in brightness and tone to enhance the atmosphere of your space. Its function can be further enhanced with the addition of built-in Bluetooth speakers for the ultimate in mood spaces.

    Article number: 953112 Size: 800 x 800 mm

    Spezifikation
      • 800 x 800 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer953112
    • ProduktfamilieX Collection
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)800
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit