Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AB-RO GELÄNDER
Morad

AB-RO GELÄNDER

AB-R ist ein Pfosten-Geländersystem, bei dem vertikale Spindeln mit Schrauben an horizontale Handlaufprofile und untere Schienen befestigt sind. Es stellt eine ausgezeichnete Alternative zu traditionellen Stahlgeländern dar. Im Gegensatz zu Stahlgeländern, die Schweißnähte erfordern und oft sichtbare, unästhetische Schweißnähte aufweisen sowie aufgrund der Korrosionsanfälligkeit des Materials regelmäßig neu lackiert werden müssen, bietet das AB-R-System eine saubere und ästhetisch ansprechende Lösung. Die Spindeln können auf beiden Seiten des Pfostens oder unter dem Handlauf montiert werden.

Ästhetische Ausführung! Die Profile bestehen aus extrudiertem Aluminium, pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe, und die Befestigungselemente sind aus Edelstahl gefertigt, was keine Korrosionsgefahr in allen Teilen des Geländers gewährleistet.

Schnelle und einfache Montage! Alle Verbindungen sind geschraubt oder genietet auf lackierten Profilen, sodass kein Schweißen erforderlich ist. Standardprofile sind in 6-Meter-Längen erhältlich, aber für größere Projekte können Profile in maßgeschneiderte Längen bestellt werden, um Materialverschwendung zu minimieren und die Kosten zu optimieren.

Qualitätsgarantie! Die Geländer sind sehr widerstandsfähig gegenüber Witterungsbedingungen und benötigen während ihrer gesamten Lebensdauer praktisch keine Wartung.

Spezifikation
    • Getestet und zertifiziert: AB-R Geländer wurden getestet und besitzen eine Nationale Technische Bewertung (KOT), die vom Institut für Bautechnologie (ITB-KOT-2022/2243 Ausgabe 1) ausgestellt wurde.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerab-ro-railing
  • ProduktfamilieGeländer
  • ProduktgruppeAB-R
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
  • IFCClassificationGeländer
  • ETIM-CodeEG019740
  • ETIM-NameRail (profiles)
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
  • Klassifizierung05 52 00
  • Format2014TitelMetal Railings
  • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClassTitelRailing

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika