MORAD AB-S EVO ist ein selbsttragendes Ganzglasgeländersystem mit einem Aluminium-Bodenprofil für den Innen- und Außenbereich von Wohngebäuden, Gewerbeobjekten und öffentlichen Gebäuden. Es eignet sich für Balkone, Terrassen, Treppen, Galerien und Dachterrassen. Die pfostenlose Konstruktion ermöglicht eine minimalistische Gestaltung und freie Sicht.
Die Ausrichtung erfolgt durch die Justierung des Hauptbodenprofils anstelle der einzelnen Glasscheiben. Ein wiegenförmiges Auflagerelement ermöglicht es, die Neigung des Geländers an Unebenheiten des Untergrunds anzupassen. Die punktuelle Auflagerung ermöglicht die Entwässerung des Balkons und trägt dazu bei, Spannungen im Bodenprofil zu reduzieren.
Die Montage ist aufgesetzt oder seitlich an der Konstruktion möglich und lässt sich so an unterschiedliche bauliche Gegebenheiten anpassen. Das System ist für Verbundsicherheitsglas aus Einscheibensicherheitsglas (VSG aus ESG) mit geschliffenen und polierten Kanten ausgelegt. Ein oberer Kantenschutz ist optional erhältlich. Zur Auswahl stehen RAL-Farben und Holzdekoroberflächen sowie Zubehör aus Edelstahl.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Ägypten |
Albanien | Armenien | Dominikanische Republik | Algerien |
Andorra | Aserbaidschan | Grönland | Kenia |
Belgien | China | Haiti | Libyen |
Bosnien und Herzegowina | Georgien | Jamaika | Marokko |
Bulgarien | Irak | Kanada | Tunesien |
Dänemark | Iran | Kuba | |
Deutschland | Jemen | USA | |
Estland | Jordanien | ||
Färöer | Kasachstan | ||
Finnland | Katar | ||
Frankreich | Kirgisistan | ||
Gibraltar | Kuwait | ||
Griechenland | Mongolei | ||
Guernsey | Oman | ||
Irland | Pakistan | ||
Island | Saudi-Arabien | ||
Isle of Man | Syrien | ||
Italien | Tadschikistan | ||
Jersey | Türkei | ||
Kroatien | Turkmenistan | ||
Lettland | Usbekistan | ||
Liechtenstein | Vereinigte Arabische Emirate | ||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Moldawien | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Niederlande | |||
Nordmazedonien | |||
Norwegen | |||
Österreich | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Rumänien | |||
Russland | |||
San Marino | |||
Schweden | |||
Schweiz | |||
Serbien | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Svalbard und Jan Mayen | |||
Tschechische Republik | |||
Ukraine | |||
Ungarn | |||
Vatikanstadt | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Weißrussland | |||
Zypern |