Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AZ-45 Doppeltür mit Oberlicht
AZ-45 Doppeltür mit Oberlicht
AZ-45 Doppeltür mit Oberlicht
    Morad

    AZ-45 Doppeltür mit Oberlicht

    AZ-45 ist ein modernes Aluminiumsystem, das für den Bau von innenarchitektonischen Elementen entwickelt wurde, die keine Wärmeisolierung erfordern. Das System ermöglicht die Herstellung von Trennwänden, Fenstern und Türen, einschließlich Schiebe-, Pendel-, Falt- und automatischen Türen, sowie Windfänge, Vitrinen, Kassen, gebogene Konstruktionen und vieles mehr.

    Die strukturelle Profiltiefe beträgt 52,6 mm für Fensterflügel und 44,6 mm für andere Abschnitte. Das System bietet Profile, die für traditionelle Aufsatzbänder sowie Profile mit einer Euro-Nut für Überschlagbänder ausgelegt sind.

    Das System unterstützt eine breite Palette von Füllmaterialien mit Dicken von 2 bis 30 mm. Diese können einfaches oder Verbundglas, Sandwichplatten, Polycarbonat (zellig oder massiv), Möbelplatten sowie Stahl- oder Aluminiumbleche (in Kombination mit Polyurethan, Polystyrol oder harter Mineralwolle) umfassen. Abhängig von der Dicke der Füllung werden geeignete Glasleisten und EPDM-Synthesekautschukdichtungen ausgewählt, um eine sichere Installation zu gewährleisten.

    Spezifikation
      • MAXIMALE FLÜGELABMESSUNGEN: 1200 mm x 2360 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraz-45-double-leaf-door-with-transom
    • ProduktfamilieFenster & Türen
    • ProduktgruppeAZ-45
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-19
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika