Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BE-25 Dreiflügelige Balkonverglasung
BE-25 Dreiflügelige Balkonverglasung
    Morad

    BE-25 Dreiflügelige Balkonverglasung

    Das BE-25 Aluminium-Balkon- und Terrassenverglasung ist eine moderne Lösung für die außenliegende Verglasung von Balkonen und Terrassen, die keine Beheizung erfordern. Es bietet Schutz vor Witterungseinflüssen, reduziert Lärm und erhöht den Komfort der Balkonnutzung.

    Konstruktion und Materialien:
    Aluminiumprofile: Leichtigkeit, Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und ästhetische Oberfläche.
    Zubehör: Aus hochwertigem Kunststoff und Edelstahl.

    Verglasung:
    Oberer Bereich: 6 mm Einscheibensicherheitsglas.
    Unterer Bereich: Verbundsicherheitsglas 44.2 (zwei 4 mm Scheiben mit zwei PVB-Zwischenlagen).

    Funktionalität:
    Schiebesystem: Vierspurige Führungsschiene für bis zu 8 Flügel (4 pro Seite).
    Dichtigkeit: Vertikale Profile und Dichtungen schützen vor Wind und Regen.
    Sicherheit: Verriegelungsstifte nur von innen zu öffnen.

    Farben:
    Aluminiumprofile in der gesamten RAL-Farbpalette, eloxiert und pulverbeschichtet, mit Holzdekor und dekorativen Beschichtungen gemäß QUALICOAT und QUALIANOD.

    Anwendung im Bauwesen:
    Das BE-25 System eignet sich für Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser und bietet ästhetische und funktionale Verglasung von Balkonen und Terrassen.

    Spezifikation
      • Profile: Aluminium mit Zubehör aus Kunststoff und Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL-Farben oder eloxiert (QUALICOAT / QUALIANOD)
        Verglasung: Oberer Bereich 6 mm ESG / unterer Bereich Verbundsicherheitsglas 44.2 (2×4 mm + PVB-Zwischenlage)
        Systemtyp: Vierspuriges Schiebesystem, bis zu 8 Flügel (4 pro Seite), Kombination mit Drehflügeln bis H=160 cm möglich
        Anwendung: Außenliegende Verglasung von Balkonen und Terrassen für unbeheizte Räume
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermorad-be25-three-panel-balcony-glazing
    • ProduktfamilieGeländer
    • ProduktgruppeBE-25
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEG019740
    • ETIM-NameRail (profiles)
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika