Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exposed BR-28 Profile B Wall Panel System
Exposed BR-28 Profile B Wall Panel System

    Exposed BR-28 Profile B Wall Panel System

    Google-Übersetzung,

    Freiliegende Befestigungsplatten sind einfach zu installieren, wirtschaftlich und vielseitig. Profil A und B können beide für Wandsysteme verwendet werden. Profil A ist für Dachsysteme konzipiert, da die hohe Zellüberlappung eine ordnungsgemäße Entwässerung fördert. Freiliegende Befestigungspaneele verfügen über markante Profile mit unterschiedlichen Breiten und Tiefen, um allen strukturellen und architektonischen Designanforderungen gerecht zu werden.

    Produkt Höhepunkte

    • Maschinell rollgeformt für ein gleichbleibend hochwertiges Produkt
    • Freiliegendes Befestigungsdesign für einfache Installation
    • Standard- und kundenspezifische Perforationsoptionen
    • Erhältlich in dickem Galvalume, Aluminium, Zink, Edelstahl und Kupfer
    • Kann für Wand- oder Lochschirme verwendet werden
    • Standardausführung und kundenspezifische Ausführungsoptionen
    • Farblich passende Befestigungselemente erhältlich
    • Gehrungsnaht-Ecken und Rundungsoptionen
      Spezifikation
      • Panel Attachment

        Exposed through-fasteners (color matched fasteners available)

        Panel Dimensions

        Width: 28" nominal

        Depth: 1.5" nominal

        Standard Lengths: 5'-30' (shorter and longer lengths available)

        Color and Finish Options

        Full range of Morin standard colors as well as custom color options are available. Finish on one side or both sides.

        Environmental

        LEED Certified and EPD available for all products. View the EPD and LEED letter on our Certifications page.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerexposed-br-28-profile-b-wall-panel-system
      • ProduktfamilieWall Systems
      • ProduktgruppeExposed Fastener Series
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-09-07
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
      • IFCClassificationWand
      • ETIM-CodeEC003108
      • ETIM-NameSiding
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
      • Klassifizierung07 42 13
      • Format2014TitelMetal Wall Panels
      • OmniClassNummer23-15 13 19 11
      • OmniClassTitelMetal Wall Panels

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      Mexiko
      Puerto Rico
      USA