Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Impossible Wood chair
Impossible Wood chair
    Moroso

    Impossible Wood chair

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Materielle Möglichkeit der abstrakten Form Eine Ästhetik, die Grenzen überschreitet; rationale, logische Interpretation wird durch instinktive Wahrnehmung ersetzt. Ein Prozess der konzeptuellen Neuerfindung, ein gebogener Holzrahmen, der ohne Spritzguss nicht herzustellen wäre. Der Sitz kündigt eine neue Form an, die Natur wird verändert, mit einem geformten Kunststoffprodukt, das alle visuellen und haptischen Eigenschaften von Holz zeigt. Eine extreme Untersuchung einiger der intrinsischen Möglichkeiten des Industriedesigns, um eine neue, stilvolle, leichte Form zu schaffen. Shell ist geformtes Polypropylen; 4-Fuß-Untergestell aus lackiertem Stahlrohr, verchromt oder Edelstahl AISI 304, geeignet für den Außenbereich; Gleiter aus Polypropylen. Impossible Wood ist bis zu 8 Stück stapelbar.
    Spezifikation
    • IN/OUTDOOR CHAIR Shell is molded polypropylene; 4-leg base is tubular steel with powder coat finish, chrome or stainless steel AISI 304 suitable for outdoor use; polypropylene glides. Impossible wood is stackable. NOTE: - minimum order 2 chairs or multiples of 2 of the same color and finish.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerImpossbile-wood
    • ProduktfamilieImpossible Wood
    • Produktgruppechair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit