Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator Container mtu- Series 4000 - 16V • 2560kVA • 50Hz-400V/60Hz-480V  • Prime & Standby Power

Diesel Generator Container mtu- Series 4000 - 16V • 2560kVA • 50Hz-400V/60Hz-480V • Prime & Standby Power

3.9 von 5 Sternen3.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

mtu Gas- und Dieselaggregate in Kombination mit mtu Energiespeicherprodukten bieten zuverlässige Lösungen für Ihre Stromerzeugungsanforderungen. Mit niedrigem Kraftstoffverbrauch, langen Wartungsintervallen und niedrigen Emissionen, unterstützt durch mehr als 60 Jahre Erfahrung, sind unsere Produkte auf Leistung ausgelegt. Kunden auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass wir zuverlässige Energie für eine Vielzahl von Anwendungen liefern, vom Gesundheitswesen, Rechenzentren, Flughäfen, Produktionsstätten bis hin zu unabhängigen Kraftwerken und Mikronetzen. Unser Produktportfolio umfasst Stromaggregate von 27 bis 11.830 kWe.

Produkt -Highlights:

• Entwickelt und hergestellt in Einrichtungen, die nach den Normen ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004 zertifiziert sind

• Geprüftes Produktdesign, Qualität und Leistungsintegrität

• Branchenführender durchschnittlicher Ladefaktor

• Hochmoderne Abgasreinigung

• Hervorragender Kraftstoffverbrauch

• Erstklassige Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit

• Optimierte Wartungsintervalle

• Erweiterte Überwachung und Kommunikation

• Lastaufnahme nach ISO 8525-5 Klasse G3

• Akzeptiert Nennlast in einem Schritt gemäß NFPA 110

• Konform mit Industriekodizes und -standards

Spezifikation
  • System specification:

    •Container: Standard ISO 40” high cube container with CSC certificate and gooseneck

    •Engine: mtu Series 16V4000G04; 50/60Hz switch able, fuel consumption or emission optimized

    •Generator: 4 pole three-phase synchronous generator, Brushless, self-excited, self-regulating, self-ventilated, Digital voltage regulator, Anti condensation, heater, Stator winding Y-connected, accessible, neutral (brought out), Protection IP23, Insulation class H, utilization acc. to H, Radio suppression, EN55011, group 1, cl. B, Short circuit capability 3xIn for 10 sec, Excitation by AREP + PMI, Mounting of CT´s: 3x 2 core CT´s, Winding pitch: 2/3, winding, Voltage setpoint adjustment ± 5%, Meets NEMA MG-1, BS 5000, IEC 60034-1, VDE 0530, DIN EN 12601, AS1359 and ISO 8528, equirements

    •Radiator: Split core radiator designed for ambient temperature up to 50°C

    •Air Filtration: Single stage air cleaners

    •Fuel System: 1500 Liter fuel tank with fuel filter, water separator and fuel return cooler

    •Starting System: 24V starter with batteries and charger

    •Controls:  DEIF AGC 4 genset control with metering, protection, fault-alarm status indication, event recording functionalities

    Exhaust SystemExternally roof mounted exhaust silencer, noise reduction 30dB(A), isolated stainless steel exhaust pipes and compensators inside the container

    •Sound data: Consult your local mtu distributor for sound data

    •Emissions data: Consult your local mtu distributor for emissions data

    •Warranty: 2 Year Standard


Technische Spezifikation
  • Referenznummermtu-16V4000-DS2560-Container
  • ProduktfamilieElectrical Generator Container
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4817
  • Breite (mm)2438
  • Tiefe (mm)12192
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit