Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

4.1 von 5 Sternen4.1(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Energiespeicherprodukte von mtu bieten zuverlässige Lösungen für Ihre Energieerzeugung. Mit langen Wartungsintervallen und niedrigen Emissionen, unterstützt durch mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Stromerzeugung, sind unsere Produkte auf Leistung ausgelegt. Kunden auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass wir zuverlässige Energie für eine Vielzahl von Anwendungen liefern, vom Gesundheitswesen, Rechenzentren, Flughäfen, Produktionsstätten bis hin zu unabhängigen Kraftwerken und Mikronetzen. Unser Produktportfolio umfasst Stromaggregate von 27 bis 11.830 kWe.

Produkt -Highlights:

• Entwickelt und hergestellt in Einrichtungen, die nach den Normen ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004 zertifiziert sind

• Geprüftes Produktdesign, Qualität und Leistungsintegrität

• Branchenführender durchschnittlicher Ladefaktor

• Erstklassige Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit

• Optimierte Wartungsintervalle

• Erweiterte Überwachung und Kommunikation

• Konform mit Industriekodizes und -standards

Spezifikation
  • Systemspecification:

    mtu Energy Pack 40FT HD (2nd Generation) 

    •Container: 40FT ISO Container

    •Voltage: 490V AC

    •Warranty: 2 Year Standard


Technische Spezifikation
  • Referenznummermtu-Energy-Pack-40FT-HD-2000kVA-50_60Hz
  • ProduktfamilieBattery Container
  • ProduktgruppeEnergy Storrage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2896
  • Breite (mm)2438
  • Tiefe (mm)12192
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)27700
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameBatteries and generators and kinetic power transmission
  • UNSPSCCode2611
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit