Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Google-Übersetzung,

Entwickelt für Anwendungen in chemischen Prozessen, einschließlich Sole, Farbe, Heizöl, organische und anorganische Chemikalien, Kondensatoren, Wärmetauscher und andere ähnliche Anwendungen. Klasse 150.

Spezifikation
  • Features

    • Sizes 3⁄8 in. ‒ 3 in. (10 ‒ 80 mm)
    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers, heat exchangers and more
    • Cast Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Technische Spezifikation
  • Referenznummer125-SS-Basket-Strainer
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeBasket Strainers - Simplex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA