Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 125 U.L. Listed Cast Iron Flanged End Basket Strainers for Firelines - 595

Class 125 U.L. Listed Cast Iron Flanged End Basket Strainers for Firelines - 595

Google-Übersetzung,

Diese Schmutzfänger werden ausschließlich zur Vermeidung von Verstopfungen in Feuerwehranlagen eingesetzt. Solche Systeme können automatische Wassersprinkler und verschiedene Sprühsysteme umfassen. Klasse 125.

Spezifikation
  • Features

    • Extra large capacity baskets for very low pressure drop and long intervals between cleaning and servicing
    • Sizes 4 in. – 12 in. (100 – 300 mm)
    • Used exclusively to prevent clogging in fire service systems
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
Technische Spezifikation
  • Referenznummer595-Basket-Strainer
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeBasket Strainer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit