Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers, Clamped Cover - 155M

Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers, Clamped Cover - 155M

Google-Übersetzung,
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchfluss, wie z. B. Schwimmbeckeninstallationen. Diese Serie verfügt über ein eckiges Ausschnittdesign des Korbs, um einen geraden Durchfluss für extrem niedrigen Druckabfall zu ermöglichen, und einen NPT-Abfluss mit Gewinde und Stopfen am Siebboden für eine einfache Selbstreinigung.
Spezifikation
  • 2 to 16 in. (50 to 400mm)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6200
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeBasket Strainers - Simplex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit