Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Flanged End Y Strainers - 764

Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Flanged End Y Strainers - 764

Google-Übersetzung,

Wird zum Sieben von Fremdkörpern aus Rohrleitungen und zum wirtschaftlichen Schutz teurer Pumpen, Messgeräte, Ventile und anderer ähnlicher mechanischer Ausrüstungen verwendet. Sie sind besonders kritisch, wenn häufig Schweißrückstände in der Rohrleitung vorhanden sind. Gut geeignet für langen Einsatz in Hochdruck- und Temperaturanwendungen. Klasse 600.

Spezifikation
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Sizes 1⁄2 in. – 12 in. (15 – 300 mm)
    • Cast Carbon Steel, Carbon-Moly, or Chrome-Moly body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is locked securely in place to stop sediment bypass
    • Designed for high pressure and high temperature services
Technische Spezifikation
  • Referenznummer764-Y-Strainer
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeY Strainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit