Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 1500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 78

Class 1500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 78

Google-Übersetzung,

Rückschlagventile der Serie 78 Klasse 1500 aus Kohlenstoffstahl oder Edelstahl sind für Flüssigkeiten und Gase ausgelegt, bei denen eine Strömungsumkehr zu Druckstößen und Wasserschlägen führen kann.


Spezifikation
  • Features

    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • High pressure elastomer seats available for sizes 4 inches and up
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
Technische Spezifikation
  • Referenznummer78-Sure-Check-Valves
  • ProduktfamilieSpecialty Products
  • ProduktgruppeSure Check™ Check Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit