Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE

Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE

Google-Übersetzung,

Wird zum Sieben von Fremdkörpern aus Rohrleitungen und zum wirtschaftlichen Schutz teurer Pumpen, Messgeräte, Ventile und anderer ähnlicher mechanischer Ausrüstungen verwendet. Diese sind besonders kritisch, wenn häufig Schweißrückstände in der Rohrleitung vorhanden sind. Gut geeignet für langen Einsatz in Hochdruck- und Temperaturanwendungen. Klasse 150.

Spezifikation
  • Features

    • Sizes 1⁄2 in. ‒ 24 in. (15 ‒ 600 mm)
    • Well suited for long service in high pressure and high temperature applications
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Stainless Steel body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate particle bypass
Technische Spezifikation
  • Referenznummer781-WE-Y-Strainer
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeY Strainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA