Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA

Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA

Google-Übersetzung,

Entwickelt für den Einsatz in Flüssigkeitshandhabungssystemen, bei denen der Durchfluss nicht zur Korbreinigung abgeschaltet werden kann. Zu den typischen Anwendungen gehören: Kühlwasser, Kompressoren, Kondensatoren, Feuerleitungen, Kraftstoffleitungen, Schmiersysteme, Salz- und Frischwassersysteme, chemische Prozesssysteme, Pumpenabsaugung und andere ähnliche Anwendungen.

Spezifikation
  • 3/4 to 3 in. (20 to 80mm)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer791SA-Duplex-Strainer
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeBasket Strainers - Duplex
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit