Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Module Duo

Unique ref.: Module_duo
Hersteller: Muotolevy
Produkt Familie: Module
Produkt Gruppe: Module
Breite (mm): 2410
Höhe (mm): 2230
Tiefe (mm): 1300
Publishing Datum: 2019-05-24
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)

Peace to focus on tasks that require concentration, working with a partner or video conferencing.

Module Duo is a peaceful meeting space that muffles disturbing outside noises.

The soundproof Module Duo stops office background noises, and the slanted wall surfaces create an excellent acoustic ambience.  Efficient ventilation ensures fresh air and clear thinking. Indirect lighting is glare-free and does not cause distracting reflections on screens.

With Module Duo, your focus will stay on the task at hand, and you can concentrate meeting with a colleague, video conferencing or working independently.


Material 1: Glass
Material 2: MDF
Designed in: Finland
Hergestellt in: Finland
Gewicht (kg): 630

BIMobject Kategorie: Furniture - Office Dividers & Screens
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Furniture and Furnishings
UNSPSC Code: 56
Uniclass 1.4 Code: JN
Uniclass 1.4 Beschreibung: Furniture/Equipment
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Finland

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.