Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gun Cabinet Door
Gun Cabinet Door
Gun Cabinet Door
Gun Cabinet Door
Gun Cabinet Door

    Gun Cabinet Door

    Google-Übersetzung,

    Entwerfen Sie den ultimativen Waffenschrank. Beginnen Sie mit der Auswahl einer Holzart, Beize oder Lackfarbe.

    Basismodell beinhaltet:

    • MDF in Lackqualität
    • Unvollendet
    • Türbreite: 30" (RO 32")
    • Türhöhe: 80" (82")
    • Türtiefe: 12"
    • Schwungrichtung: In Schwung
    • Scharniere: Links
    • Pfostentiefe: 4 9/16 "

    Präsentieren Sie Ihre Waffen stilvoll mit unserer Waffenschranktür. Dieser schöne Waffenschrank verfügt über stehende Waffenfächer, abschließbare Schranktüren, eine Munitionsschublade und eine Pistolenaufbewahrung.

    Diese Tür ist kein Tresor.
    Die Glasscheibenoption ist standardmäßiges gehärtetes Glas.

    ENTHÄLT

    • Stehende Kanonenschlitze, 4-6 Kanonen je nach Türbreite
    • Schranktüren im Plattenstil, inklusive Schlüsselschloss
    • Munitionsschublade, Schlüsseloptik inklusive
    • Kippbares Pistolenfach* (mit Schlüsselschloss)
      * Mit 6 einfach zu installierenden Magneten können Sie Waffen nach Ihren Wünschen positionieren.

    Diese Tür funktioniert nicht als In-Swing-Option mit einer Pfostentiefe, die tiefer ist als eine standardmäßige 4 9/16".

    Spezifikation
    • The Gun Door is 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door.

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergun-cabinet
    • ProduktfamilieDoor Solutions
    • ProduktgruppeSingle Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003080
    • ETIM-NameInterior door (wood)
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood doorsets
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA