Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pool Cue Door
Pool Cue Door
Pool Cue Door
Pool Cue Door
Pool Cue Door

    Pool Cue Door

    Google-Übersetzung,

    Rack sie auf! Sparen Sie Platz und organisieren Sie Ihre Billardausrüstung stilvoll. Wählen Sie unser Basismodell für 1.378 $ oder rüsten Sie es mit Anpassungen auf.

    Basismodell:

    • MDF in Lackqualität
    • Unvollendet
    • Türbreite: 30" (RO 32")
    • Türhöhe: 80" (RO 82")
    • Türtiefe: 8 1/4"
    • Schwungrichtung: In Schwung
    • Scharniere: Links
    • Pfostentiefe: 4 9/16
    • 2 Regale für Billardkugeln
    • 3 verstellbare Einlegeböden
    • 9 Pool-Cue-Slots

    Unsere Pool-Queue-Tür verwandelt den ungenutzten Platz in Ihrer Tür in funktionalen Stauraum! Bewahren Sie Billardqueues, Billardkugeln und Zubehör für den Pool einfach auf.

    INBEGRIFFEN

    • Billard-Queue-Halter (hält je nach Türbreite 9-11 Billard-Queues)
    • 2 Billardkugelregale bieten Platz für 16 Billardkugeln
    • 3 verstellbare Einlegeböden

    36"W - 11 Billardqueues

    30" W, 32" W und 34" W - 9 Billardqueues

    Spezifikation
    • The Pool Cue Door is 8.25" in depth.

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH OF THE INSIDE DIMENSION OF THE JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpool-cue-door
    • ProduktfamilieDoor Solutions
    • ProduktgruppeSingle Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003080
    • ETIM-NameInterior door (wood)
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood doorsets
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA