Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Simple Ramp "Trait d'Union"
Simple Ramp "Trait d'Union"
Simple Ramp "Trait d'Union"
Simple Ramp "Trait d'Union"
    Myd'l

    Simple Ramp "Trait d'Union"

    Google-Übersetzung,
    Die einfache Rampe Trait d'Union ist eine abnehmbare Rampe, die in die Schwelle eingelassen ist. Auf dem Bürgersteig werden nur zwei Rampen eingesetzt, was die Nutzung von öffentlichem Eigentum reduziert. Er passt sich jeder Stufenhöhe bis 22 cm an. Die beiden unabhängigen Rampen passen sich an Hang und Gehweg an. Die Handhabung erfolgt über integrierte ergonomische Schiebegriffe. Zulässige Belastungen: 300 kg für das Standardmodell.
    Spezifikation
    • Reinforced design for deliveries: 500 Kg / 700 Kg / 1 ton Dimensions: Standard widths: 80-140 cm Custom manufacturing according to the height of the step to cross For indoor and outdoor use
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermy-ra-si-1
    • ProduktfamilieRampes d'accès PMR
    • ProduktgruppeRampe simple
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-05-09
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Rampen
    • IFCClassificationRampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_01_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWheelchair ramps
    • Klassifizierung14 33 00
    • Format2014TitelMoving Ramps
    • OmniClassNummer23-17 23 11
    • OmniClassTitelRamps
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Luxemburg
    Monaco
    Schweden
    Schweiz
    Vereinigtes Königreich