Für präzise, nicht parametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle prüfen Sie bitte den 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.
Das thermisch getrennte NanaWall HSW60 mit Aluminiumrahmen ist ein wetterbeständiges einspuriges Schiebesystem für den Außenbereich, das ein Höchstmaß an Vielseitigkeit und Flexibilität bietet. Hierbei handelt es sich um ein Schaufenster- und Eingangssystem, das bei Bedarf einfach und effizient mit minimalem Kraftaufwand völlig außer Sichtweite geschoben werden kann und Designern neue Möglichkeiten für große, nach außen öffnende Glaswände bietet. Verschiedene Plattenbreiten sind mit zusätzlichen Schienen im Stapelbereich für die unterschiedlichen Breiten möglich. Es sind Schiebepaneele möglich, die in eingebaute Dreh-Ein-/Ausstiegspaneele umgewandelt werden können.
Die möglichen Konfigurationen und Stapelplatzoptionen sind nahezu unbegrenzt (einige Möglichkeiten finden Sie in den Zeichnungen). Das NanaWall Single Track Sliding System kann mit einer beliebigen Anzahl von Paneelen gestaltet werden. Bei dem System handelt es sich um ein vollständig von oben getragenes Design, daher ist die Anzahl der Paneele nur durch die tragende Struktur im Design begrenzt.
Der HSW60 hat die landesweite Zulassung für Florida mit der Produktzulassungsnummer FL37259 erhalten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |