Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NFB700-C Series Commercial Floor-Standing Boiler
Navien

NFB700-C Series Commercial Floor-Standing Boiler

Google-Übersetzung,
  • 97,5 % TE Branchenführender thermischer Wirkungsgrad
  • Hochentwickelter Edelstahl-Feuerrohr-Wärmetauscher
  • Maximal zulässiger Betriebsdruck von 160 PSI für diverse Systemanforderungen
  • Bis zu 15:1 TDR (Turndown Ratio)
  • ASME-H-geprüft; CSA-, AHRI- und SCAQMD-zertifiziert für Sicherheit, Effizienz und Einhaltung der NOx-Grenzwerte
  • Höhenzertifizierung bis zu 10.100 Fuß
  • Intelligente Bedienelemente mit 10,1-Zoll-Farb-Touchdisplay und integrierter WLAN-Konnektivität
  • Zur Erhöhung der Redundanz und Kapazität können bis zu 8 Einheiten kaskadiert werden (mit Sequenzierung zur Ausbalancierung der Betriebsstunden).
  • Gemeinsame Entlüftung für bis zu 4 Einheiten zur Reduzierung von Durchdringungen und Vereinfachung der Entlüftung
  • Kompakte Bauweise mit Zugang von vorne, von der Seite und von oben für einfachere Wartung in beengten Räumen
  • Bewährte Steuerungs- und Technologiesysteme für Kessel mit einer Leistung von bis zu 1 Million BTU/h
  • Standardisierte Anschlüsse für Entlüftungs-, Gas- und Wasserleitungen
  • Umrüstbar von Erdgas auf Flüssiggas und doppelter Venturi für ein gleichmäßiges Luft-Gas-Verhältnis
Spezifikation
  • Model NFB700-500C | NFB700-600C | NFB700-800C | NFB700-1000C

    Heating Capacity 40-499MBH | 40-599MBH | 66-799MBH | 66-999MBH

    Thermal Efficiency 97.5%

    Installation Type Indoor floor-standing

    Width 28.3" | 28.3" | 28.3" | 28.3"

    Height 72.1" | 72.1" | 73.3" | 73.3"

    Depth 31" | 31" | 33" | 33"

    Weight 551 lb | 551 lb | 728 lb | 728 lb

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 160 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 2" | 2" | 2.5" | 2.5"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 1"

    Voltage 120 V AC, 60 Hz

    Venting Type Forced Draft Direct Vent

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNFB700-C
  • ProduktfamilieHVAC Commercial Boiler
  • ProduktgruppeCondensing Boiler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit