Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NPE‑A Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)
Navien

NPE‑A Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)

Google-Übersetzung,
Mit unserer Kaskadentechnologie wird, wenn eine Einheit 80 % ihrer Kapazität erreicht hat (bestimmt durch die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen), die nächste Einheit aktiviert, um den Bedarf an Warmwasser-Raumheizung zu decken. Dieses Verhältnis von Warmwasser-Raumheizungsbedarf und -bedarf bleibt so lange bestehen, bis alle Einheiten die benötigte Warmwasser-Raumheizung bis zur maximalen Kaskadenkapazität erzeugen. Das Navien-Kaskadensystem gleicht außerdem die Arbeitslast jeder Einheit aus, um die Lebensdauer zu verlängern. Der NHB ist doppelt zertifiziert für Einzel- und 2-Rohr-Entlüftungsanwendungen.
Spezifikation
  • Model NPE-180A | NPE-210A | NPE-240A

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 50,000-150,000 BTU/H | 19,900-180,000 BTU/H | 19,900-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor or Outdoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 28.8"

    Depth 13.2"

    Weight 73 lb. | 77 lb. | 77 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNPE-A
  • ProduktfamilieTankless Water Heaters
  • ProduktgruppeLegacy, Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit