Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NPN‑U Non‑Condensing Tankless Water Heater (Legacy)
Navien

NPN‑U Non‑Condensing Tankless Water Heater (Legacy)

Google-Übersetzung,

• NaviTech Edelstahl-Wärmetauscher und Brenner

• Universalgerät für Innen- und Außeninstallationen

• NaviVent 3" x 5" konzentrische Entlüftung

• Verfügbar in NG oder LP

• Kaskadierung möglich

• Geringe NOx-Emissionen (20 ppm)

Spezifikation
  • Model NPN-160U-NG / NPN-160U-LP | NPN-180U-NG / NPN-180U-LP | NPN-199U-NG / NPN-199U-LP

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 10,700-160,000 BTU/H | 10,700-180,000 BTU/H | 10,700-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.81

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Width 14.0"

    Height 23.0"

    Depth 9.3"

    Weight 55 lb. | 60 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Concentric

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNPN-U
  • ProduktfamilieTankless Water Heaters
  • ProduktgruppeLegacy, Non‑Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit