Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elin 359
Elin 359
Elin 359

    Elin 359

    Google-Übersetzung,
    Das Dreisitzer-Sofa Elin ist aufgrund seines klassischen Designs und seines hohen Komforts einfach einzurichten. Elin wird in Birke mit gekreuzten Latten im Rahmen hergestellt. Der Stoff der Kissen ist abnehmbar, sodass er leicht gewaschen oder ausgetauscht werden kann.
    Spezifikation
    • The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments. Elin is available as clear lacquered or as stained.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelin-359
    • ProduktfamilieElin
    • ProduktgruppeFurniture /Sofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)1920
    • Tiefe (mm)720
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit