Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Erik 460

Erik 460

4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Erik ist einer der Stühle, die wir am längsten in unserem Sortiment haben. Es ist stabil und hat ein traditionelles Aussehen. Heute wird es hauptsächlich in Essbereichen in verschiedenen Pflegeheimen eingesetzt. Erik ist in vier verschiedenen Versionen erhältlich; mit Holzsitz oder gepolstertem Sitz und mit oder ohne Armlehnen. Erik ist auch in einer extra breiten Version mit Armlehnen erhältlich.
Spezifikation
  • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Erik meets the Möbelfakta requirements. The chair is designed in house by NC Nordic Care.

Technische Spezifikation
  • Referenznummererik-460
  • ProduktfamilieErik
  • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolstermaterial
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inLitauen
  • Nettogewicht (kg)6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS