Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freja 337-1
Freja 337-1

    Freja 337-1

    Google-Übersetzung,
    Das Dreisitzer-Sofa Freja hat einen schlichten, aber eleganten Rahmen aus Birkenholz. Es hat sichtbare horizontale Latten im Rücken. Sitz- und Rückenkissen sind mit abnehmbarem Stoff erhältlich, wodurch es leicht zu waschen ist. Optional mit Armlehne und Seitenabdeckung erhältlich. Passt gut in Wartebereiche und in soziale Bereiche.
    Spezifikation
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfreja-337
    • ProduktfamilieFreja
    • ProduktgruppeFurniture /Sofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)840
    • Breite (mm)1730
    • Tiefe (mm)730
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit