Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rialto 204 110

Rialto 204 110

Google-Übersetzung,
Rialto-Tisch mit einer Höhe von 110 cm, in Birke-Finish oder gebeizt mit einem Fuß aus schwarzem Gusseisen mit einem Durchmesser von 42 cm. Der Durchmesser des Tisches beträgt 60 cm.
Spezifikation
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrialto-204-110
  • ProduktfamilieRialto
  • ProduktgruppeFurniture/Table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inEstland
  • Nettogewicht (kg)26
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS