Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rock On 033

Rock On 033

Google-Übersetzung,
Der sitzende Lebensstil ist ein wachsendes Gesundheitsproblem. Und laut Forschung kann dieses Problem nicht allein durch Sport kompensiert werden. Rock on ist ein Palettenhocker, der dem Ruf nach Veränderung folgt und darauf abzielt, das Sitzen mehr zu einer körperlichen Aktivität zu machen. Der gekreuzte abgerundete Sockel der Möbel ermöglicht ein Schwingen in alle Richtungen, was wiederum die Rumpfmuskulatur des Benutzers aktiviert. Das minimalistische Design von Rock on funktioniert sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum.
Spezifikation
  • Rock on is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Always with an upholstered seat. The metal cross that joins the rockers has a light grey tone as standard, but is available in any colour as an optional extra.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrockon-033
  • ProduktfamilieRock On
  • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)450
  • Breite (mm)840
  • Tiefe (mm)840
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inLitauen
  • Nettogewicht (kg)12
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStools